- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528