BOS02FU

Disponible

S-BOS 6K D

Code typographique:

BOS 6K-PU-BF16-S75

Chargement...
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
FixFokus
Particularité optique
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm
Caractéristique faisceau
focalisé
Type de lumière
LED Lumière bleue
Taille du spot lumineux
2 x 2 mm à 60 mm
Portée
0...80 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques