- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528