BOS02F8

S-BOS 6K D

Code typographique:

BOS 6K-UI-BH15-S75

Chargement...
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
PNP/NPN/IO-Link Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière bleue
Taille du spot lumineux
10 x 10 mm à 150 mm
Portée
1...200 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques