- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Série
- R254K
- Dimensions
- 20.4 x 62.7 x 49.5 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser à lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 4.5 x 3.5 mm à 500 mm
- Portée
- 30...500 mm
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
- Matériau du boîtier
-
PA 12
PA PACM 12 - Face sensible, matériau
- PA PACM 12
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring - Fourniture
- Indication pour le montage
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04