BOS02A9

Disponible

S-BOS R090K D

Code typographique:

BOS R090K-PU-RD11-S75

Chargement...
Série
R090K
Dimensions
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Portée
50...150 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PC
PBT
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03