BOS0298

Disponible

S-BOS R81K D

Code typographique:

BOS R81K-PA-RD10-S4

Chargement...
Série
R81K
Dimensions
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
18 x 18 mm à 300 mm
Portée
5...300 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
ABS
PMMA
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Fourniture
Bride de fixation
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03