BOS01FL

Disponible

S-BOS 23K D

Code typographique:

BOS 23K-PA-RH10-S4

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52,4 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 500 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
15 x 15 mm dans le point de focalisation
Portée
3...800 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PC
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Écrans de protection / boîtier de protection

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04