BOH00FK

Disponible

S-BOH A

Code typographique:

BOH AI-R484-040-02-S49F

Chargement...
Dimensions
22 x 14 x 220 mm
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Particularité optique
Bande lumineuse
Type de lumière
LED à infrarouge
Longueur active AL 1
200 mm
Portée
10...500 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, 2 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Fixation
Vis M4 (2x)
Plus petite pièce typ.
3.0 mm
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Amplificateur pour têtes de capteur

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05