BMF00JH

S-BMF 203T

Code typographique:

BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3

Chargement...
Forme de rainure
Rainure en C
Dimensions
20 x 2,9 x 3,6 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Raccordement
M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Câble
PUR, 0.3 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en C. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en C
Fonction d'apprentissage
2 points d'action
Matériau du boîtier
PA 12
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
15 Hz
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...80 °C
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
Brides de fixation pour capteurs magnétiques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04