BIS00WF
Supports de données UHF (860...960 MHz)
Code typographique:
BIS U-101-04/CA-HT
- Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 860…960 MHz
- Dimensions
- 51,5 x 6,4 x 51,5 mm
- Type de mémoire
- EEPROM
- Données utilisateur, lire/écrire
- 512 Bit
- Mémoire EPC, lire/écrire
- 240 Bit
- Mémoire TID, en lecture seule
- 64 Bit
- Forme d'antenne
- Dipôle
- Montage
- exempt de métal (zone libre)
- Température de stockage
- -40...85 °C
- Température de stockage temporaire
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Matériau du boîtier
- PPS
- Classe de protection
- IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
-
Fiche de données
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02