BIS003R
Supports de données BF (125 kHz)
Code typographique:
BIS L-200-03/L
- Groupe de produits
- BF (125 kHz)
- Dimensions
- Ø 20 x 1,6 mm
- Communication
- Read Only
- Numéro de série UID, en lecture seule
- 5 Byte
- Type de mémoire
- PROM
- Forme d'antenne
- ronde
- Montage
-
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal - Température de stockage
- -40...95 °C
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Matériau du boîtier
- Fibre optique en résine époxy, GF
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
Données de mesurage
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02