BIR0005

Disponible

S-BIR ALA

Code typographique:

BIR 01-0300-K15ALA-000S92

Chargement...
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
300 mm
Interface
Analogique, tension V1.1
IO-Link
Analogique, tension 0…10 V
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Câbles de liaison

Accessoires mécaniques

Tige articulée pour modèle profilé

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02