BIR0004

Disponible

S-BIR IO

Code typographique:

BIR 01-0300-K12LL3-000S04

Chargement...
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
300 mm
Interface
IO-Link V1.1
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Profinet

Accessoires mécaniques

Tige articulée pour modèle profilé

Ethernet/ IP

EtherCAT

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02