BIC007H

Coupleurs inductifs pour la transmission de signaux IO-Link

Code typographique:

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Chargement...
Fonction
Transmission de signaux IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Interface
IO-Link 1.1
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
1.7 A
Courant de sortie max.
5 A / 1 ms
Matériau du boîtier
PBTP
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Temps de cycle additif
Device + 2.8 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Données de processus OUT
0…32 octets
Mode SIO
non
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Répartiteurs en Y

Fixations universelles

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Tés

Écrans de protection / boîtier de protection

Transmission de signaux IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01