BGL0023

Disponible

S-BGL S

Code typographique:

BGL 80A-001-S49

Chargement...
Série
A
Dimensions
10 x 100 x 88 mm
Largeur de fourche
80 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 2.0 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, peint
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marque
Global
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09