- Portée de travail
-
1...150 cm/s produits aqueux
3...300 cm/s huile - Tension d'emploi Ub
- 20...28 VDC
- Sortie de commutation
- PNP
- Raccordement
- Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
- Longueur de montage à partir de la surface d'appui
- 48 mm
- Raccord process
- G 1/2" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- AFM 34
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4571)
Acier inoxydable (1.4305) - Température du produit
- -20...80 °C
- Résistance à la pression max.
- 100 bar
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 8.1
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03