BFB000A

Disponible

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Code typographique:

BFB M18M-002-P-S4

Chargement...
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
2x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Possibilité de réglage
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Type de lumière
LED à lumière rouge
Raccordement
Connecteur-connecteur mâle, 4 pôles
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Fréquence de commutation
3000 Hz
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Fixations universelles

Système de montage universel

Accessoires mécaniques

Câbles de raccordement

Fibres optiques en plastique et en verre

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05