BES060T

S-BES M S

Code typographique:

BES M08ZI1-PSC20B-S49G

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 65 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
600 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Adaptateur

Electrical accessories

Dispositifs de fixation avec butée fixe