BES060P

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M18ZE-PSC80B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 45 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
300 Hz
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles
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
Écrou

Système de montage universel

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories