BES0216

Disponible

S-BES Q40 F1

Code typographique:

BES Q40KFU-PAC20A-S04G

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
400 Hz
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Facteur 1