BES017M

Interrupteurs de position unique inductifs

Code typographique:

BES 516-161-H3-L

Chargement...
Dimensions
74 x 28 x 60,5 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Version
Inductif
Portée
7 mm
Fréquence de commutation
1. Élément de sortie: 300 Hz
Montage
noyé
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Bornes à vis
Température ambiante
-25...70 °C
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
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01