BCS00U6

Disponible

S-BCS Q

Code typographique:

BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49

Chargement...
Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
1...20 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-5...85 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02