BCS004T

Disponible

S-BCS M30 O

Code typographique:

BCS M30B4M2-PPM20C-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 30 x 87 mm
Série
M30
Filetage (A)
M30x1,5
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Sortie de commutation
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) programmable
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
1...20 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-30...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...35 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP66
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Capuchons de protection

Fixations universelles

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02