BAE00RA

Abandonné

Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques

Code typographique:

BAE SA-OH-038-IC-S92G

Chargement...

en fin de série

Accessoires recommandés
Série
SA-OH
Dimensions
15 x 36 x 61 mm
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Affichage
LED verte : tension d'emploi
Afficheur numérique
Possibilité de réglage
Mode apprentissage
Remote Teach/Self Teach
Amplification
Dispositif de réglage
Slide switch 4 positions or 3 positions
Caractéristiques supplémentaires
Résolution = 10 bits
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1
Matériau du boîtier
ABS
PC
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Têtes de capteur optiques

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92