BAE00KF

Éclairages spots

Code typographique:

BAE LX-VS-SR012

Loading...

Description du produit

Pour l'éclairement très précis de zones, notre éclairage spot constitue le bon choix. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles (M12, M18, M30) ainsi que variantes avec lumière rouge, blanche et infrarouge. Vous profitez d'une installation simple et de grandes distances d'inspection.

Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
Version
Éclairage spot
Dimensions
Ø 12 x 41,5 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Consommation de courant max.
83 mA
Mode de fonctionnement
Normal (continuous operation)
Entrées numériques
Déclencheur
Matériau
Acier inoxydable (1.4301)
PC
Surface lumineuse
Ø 9 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Longueur d'onde
617 nm
Intensité lumineuse (0,1 m)
600 lux
Angle de réflexion
20 °
Température ambiante
-10 °C...50 °C
Homologation / conformité
CE, UKCA, EAC, WEEE
Classe de protection
IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Élimination

  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Fixations universelles

Câbles de raccordement

Système de montage universel

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35