Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
Typecode:
BTL7 -P- Series - Digital
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Impulso digital
- Longitud de medición
- 50...7620 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- l = S: IP67 con conector l = KA: IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios