Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Typecode:
BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
- Interfaz
- Tensión analógica
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ± 10 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación 18h6 ajuste
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios