Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
Typecode:
BTL C1 - Profil PA - Analog
Solicitud de contacto
- Interfaz
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Longitud de medición
- 25...4000 mm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Versión mecánica
- Perfil redondo, Ø30 mm
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- IP67 con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios