Solicitud de contacto
- Tipo de brida
- Clamping flange
- Grado de protección
-
dd = SB:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PB:
IP67 - Interfaz
- Impulso digital
- Flange diameter
- 58 mm
- Temperatura ambiente
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Material de brida
- aluminio
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación