Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
- Tipo de brida
- Hollow shaft
- Grado de protección
-
Housing: IP65
Shaft entrance: IP65 - Interfaz
- Impulso digital
- Flange diameter
- 58 mm
- Temperatura ambiente
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Material de brida
- aluminio
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación