Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
18.06.2021

Kit de Herramientas de Monitoreo de Condiciones (CMTK)

Monitorea plantas y procesos, visualiza y analiza estados

Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Imagina saber en una etapa temprana qué máquina o componente de tu planta podría causar problemas en el futuro cercano. Esto es posible, sin embargo, muchas plantas existentes no cuentan con los requisitos técnicos previos para el monitoreo de condiciones, incluso cuando el monitoreo de condiciones puede evitar tiempos de paros no planeados y costos innecesarios. Hasta ahora, la modernización de plantas a menudo ha fallado debido al alto esfuerzo y los costos asociados para el monitoreo permanente de los parámetros relevantes de las máquinas y procesos.

En este caso, el sistema CMTK representa una solución nueva y fácil de implementar con una excelente relación costo-beneficio. Mediante el sistema CMTK se obtendrá rápidamente una visión más profunda del estado real de tus máquinas y procesos y, por lo tanto, podrá detectar desviaciones y problemas en una etapa temprana. Todos los componentes están perfectamente adaptados entre sí. Los altos costos de adquisición de sistemas sin un valor agregado son cosa del pasado, porque el CMTK es un sistema completo sin costos ocultos ni modelos de suscripción engorrosos.

Características

  • Solución unificada para la supervisión de máquinas y procesos

  • Alta flexibilidad mediante la conexión de hasta cuatro sensores IO-Link

  • Puesta en marcha “plug-and-play” y visualización de los datos

  • Envío de mensajes de alerta cuando se superan los valores límites configurables

  • Sistema “stand-alone” autosuficiente con base de datos, independiente de la nube y del sistema de control de la máquina

  • Monitoreo remoto gracias a su integración a una red ethernet

Condition monitoring toolkit

Descargas