Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Ke stažení

Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Typecode:

BTL7 -WB- Series - Analog Current

Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Další informace.

Expresní výroba

Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)

Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.

Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Žádost o kontakt

Rozhraní
Analogový proud
Měřená délka
25–7 620 mm
Přesnost opakování
±10 µm
Odchylka linearity
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Mechanické provedení
Upevnění 3/4 palce závit
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Krytí
IP 68 / IP 69K
Schválení/konformita
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Mandatory accessories

Ochranné hadice pro kabely

Mechanická ochrana

Snímač polohy pro tyčovou konstrukci

Adaptér

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Displeje