Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Typecode:
BTL7 -CE- Series - SSI
Expresní výroba
Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)
Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.
EUR
+150 EURŽádost o kontakt
- Rozhraní
- SSI
- Měřená délka
- 25–2 000 mm
- Přesnost opakování
- ≤ ±5 µm
- Odchylka linearity
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění M22 závit
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Krytí
- IP 69K
- Schválení/konformita
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace