Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
Typecode:
BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu: 24 - 48 hodín výroby plus čas prepravy/logistiky. (Výberom expresného dodania môžete tiež skrátiť čas dodania.)
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné vymeniť.
EUR
+150 EURŽiadosť o kontakt
- Rozhranie
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Meranie dĺžky
- 25...4000 mm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...75 °C
- Mechanická konfigurácia
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Stupeň krytia IP
- IP67, IP69K with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Mandatory accessories