Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Stiahnuť ▼

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

Typecode:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Tento výrobok je k dispozícii na expresnú výrobu.
Ďalšie informácie.

Expresná výroba

Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu: 24 - 48 hodín výroby plus čas prepravy/logistiky. (Výberom expresného dodania môžete tiež skrátiť čas dodania.)

Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.

Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné vymeniť.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Žiadosť o kontakt

Rozhranie
IO-Link
Meranie dĺžky
25...4000 mm
Presnosť opakovania
≤ ± 10 µm
Odchýlka linearity
± 50 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Mechanická konfigurácia
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Mandatory accessories

Mechanická ochrana

Snímače pozície pre tyčový konštrukčný tvar

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Prepájacie vedenia