13.12.2021

Intelligent, communicatif, sans fil : IO-Link Wireless

La technologie sans fil rend flexible

Intelligent, communicatif, sans fil : IO-Link Wireless

La combinaison des réseaux industriels avec le standard de communication IO-Link est un élément essentiel pour l'usine du futur. Jusqu'à présent, les capteurs et actionneurs intelligents ainsi que les dispositifs TOR et/ou analogiques étaient intégrés par l’utilisation de câbles. Les applications pour automatiser les usines nécessitent de plus en plus de technologies sans fil, car elles présentent de nombreux avantages. Et l’IO-Link Wireless est un nouveau standard très prometteur !

Nous parlons d'IO-Link - que ce soit par câble ou sans fil.

La gamme IO-Link de Balluff comporte des capteurs de différents types ainsi qu'une gamme inégalée de produits destinés au réseau et à la connectivité. Avec l’IO-Link Wireless, nous élargissons notre panel de manière moderne, en orientant nos solutions vers l'avenir pour une parfaite intégration du système ainsi qu’une compatibilité à 100%.

Plus flexible que la connexion filaire

Notre solution sans fil, composée d'un maître, d'un concentrateur et d'un bridge, est un nouveau standard répondant aux différentes contraintes rencontrées dans les usines. Le maître sans fil ne reçoit pas ses données par câble comme d'habitude, mais par transmission d’ondes radio en utilisant un bridge ou un concentrateur. Cela présente des avantages exclusifs par rapport à un système câblé classique, notamment une installation plus simple, une plus grande flexibilité dans la conception des machines ou des applications mobiles. En conclusion, la variante sans fil IO-Link permet une intégration encore plus flexible des capteurs/actionneurs tout en conservant la fiabilité et les performances éprouvées de l'IO-Link câblé.

L'automatisation intelligente de l'usine du futur – à présent sans fil !

L’IO-Link Wireless est une solution prometteuse pour l'usine du futur et une nouvelle perspective pour les utilisateurs de l’O-Link qui souhaitent des mettre en œuvre des applications davantage mobiles ou sans contraintes de câblage. Le nouveau standard est utilisé où une transmission de données classique était jusqu’à présent contraignante ou impossible : sur les systèmes de convoyage à grande vitesse, des capteurs dédiés peuvent donc y être placés pour une surveillance encore plus précise. Lors du changement d'outil sur un préhenseur, l'absence de câblage permet la transmission de données dans un espace restreint. Il en est de même pour les fraiseuses qui offrent peu de place pour un système câblé mais qui exigent un haut niveau de sécurité pour leur fonctionnement. Dans ce cas, la technologie sans fil se différencie par son intégration.

Les particularités

  • Configuration simplifiée via un serveur web intégré
  • Plage de fréquence 2,4 - 2,483 GHz utilisable sans licence dans le monde entier
  • Rapide et fiable (latence 5ms, taux d'erreur 10⁻⁹)

Downloads

  • IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.