Transmission de données sans fil avec IO-Link Wireless

Des possibilités jusqu'ici inégalées pour votre système IO-Link

IO-Link Wireless est le complément idéal pour lesystème IO-Link existantsur vos machines et installations : la fiabilité avec laquelle IO-Link relie vos capteurs, actionneurs et appareils IO-Link reste intacte. Votre configuration éprouvée reste inchangée. Aucun capteur ne doit être remplacé, aucun actionneur ne doit être renouvelé - il n'y a pas d'incompatibilité. La technologie IO-Link Wireless vous permet de faire évoluer sans peine votre système éprouvé vers un nouveau niveau - et d'exploiter de nouvelles possibilités. Des potentiels supplémentaires pour l'avenir.

(1) Master IO-Link Wireless I (2) Pont IO-Link Wireless I (3) Hub IO-Link Wireless I (4) Master IO-Link I (5) Hub IO-Link

Complément idéal des systèmes et solutions IO-Link éprouvés

IO-Link Wireless est une extension d'IO-Link au niveau physique et désigne une communication sans fil entre les capteurs/actionneurs et la commande (API) dans l'automatisation industrielle. Grâce à cette extension, le standard de communication IO-Link est prêt à relever de nouveaux défis et crée de toutes nouvelles possibilités pour la surveillance et la commande de vos machines et installations. En effet, IO-Link Wireless introduit IO-Link dans des zones de machines et d'installations où son utilisation n'était pas possible jusqu'à présent.

Flexible, fiable et entièrement compatible avec IO-Link câblé

Les systèmes IO-Link câblés sont utilisés avec le Master IO-Link Wireless compatible avec le wireless. Cette extension vous offre plusieurs nouvelles possibilités et beaucoup plus de flexibilité dans la transmission des données - tout en préservant inchangées l'intégration du système et la compatibilité.La configuration du système IO-Link Wireless s'effectue également par les moyens que vous connaissez déjà et qui ont été déjà validés : pour configurer le Master IO-Link Wireless, vous pouvez utiliser comme auparavant le serveur web intégré.

Prédestiné aux trajets rapides, aux vitesses élevées et aux mouvements complexes

La technologie sans fil offre d'énormes potentiels supplémentaires, en particulier là où les déplacements sont étroits, tortueux ou rapides et mobiles. Par exemple, l'utilisation dans le domaine de la robotique permet d'utiliser des plateformes et des préhenseurs de manière extrêmement flexible et dans des séquences de mouvements complexes, tandis que les données sont disponibles comme d'habitude de manière fiable, mais sans fil, via la technologie IO-Link Wireless. Si, en plus, l'énergie est transmise sans fil, par exemple par induction ou par curseur, cela permet des processus et des mouvements entièrement sans fil, mais surveillés en permanence et commandés avec précision.

Aperçu des avantages d'IO-Link Wireless

  • Compatible avec les systèmes IO-Link câblés

  • Flexibilité et agilité grâce à un taux de transmission de 1 octet/5ms

  • Fiabilité grâce à un taux d'erreur de données par paquet de 10⁻⁹

  • Portée sans fil jusqu'à 10 mètres (20 mètres pour un maître à voie unique)

  • Saut de fréquence sur les bandes de fréquences libres et non utilisées

  • Mécanisme de blacklisting pour garantir la coexistence avec d'autres systèmes sans fil

  • Évolutivité grâce à la possibilité de connecter jusqu'à 40 dispositifs IO-Link à un maître à 5 voies, car le maître sans fil IO-Link peut être relié à plus de capteurs que la variante câblée

  • Connexion de capteurs standard via le hub IO-Link Wireless

  • Les appareils IO-Link existants sont reliés sans fil au Master IO-Link Wireless à l'aide du pont IO-Link Wireless

  • Le pont IO-Link Wireless ne doit pas être directement raccordé à l'actionneur ou au capteur, mais peut également être raccordé à distance via un câble.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Courant total US, capteur
0.2 A
Matériau du boîtier
PC, revêtu
ABS, Zinc, Coulé sous pression
Dimensions
130 x 50,5 x 130 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP54
Interfaces supplémentaires
Profinet
Version IO-Link
1.1
Plus de détails sur le produit
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Tension d'emploi Ub
18...32 VDC
Connexion emplacements
M12x1-Connecteur femelle
M12x1-Connecteur mâle
Dimensions
355 x 362 x 661 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
/IP67
Plus de détails sur le produit
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interface
IO-Link wireless 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
2 A
Courant total UA, actionneur
4 A
Courant de commut.
16x 350 mA
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
58 x 30.8 x 155 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65, Etat vissé
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus IN
2 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit


Convenez dès maintenant d'un rendez-vous avec nous.

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.