Exemples d'applications et solutions

Une solution adaptée à chaque cas d'application

Balluff vous propose des solutions parfaitement adaptées à votre secteur, à vos conditions d'application et à vos exigences. Notre base de données d'applications vous permet de trouver rapidement et facilement le cas d'application qui vous convient. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser la fonction de filtrage étendue.

Fluidique X Supprimer tous les filtres X
Détection de la position finale de la course du vérin image

Détection de la position finale de la course du vérin

Fluidique

Amortissement électronique de la position finale image

Amortissement électronique de la position finale

Fluidique

Surveillance des positions finales de vérins à tirant image

Surveillance des positions finales de vérins à tirant

Fluidique

Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques image

Détection de positions dans des vérins-blocs non magnétiques

Fluidique

Détection des positions du vérin de verrouillage image

Détection des positions du vérin de verrouillage

Fluidique

Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle image

Mesure ultraprécise de positions dans l'hydraulique industrielle

Fluidique

Détection des positions du piston par redondance et en zone Ex image

Détection des positions du piston par redondance et en zone Ex

Fluidique

Mesure simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston image

Mesure simultanée de deux positions dans l'entraînement à double piston

Fluidique

Détection de positions dans l'hydraulique mobile image

Détection de positions dans l'hydraulique mobile

Fluidique

Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc image

Mesure de la position du piston à travers la paroi du vérin-bloc

Fluidique

Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact image

Rétroaction de vérin pour l'entraînement compact

Fluidique

Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet image

Contrôle de la pression dans le système d'entraînement complet

Fluidique