BSW003E

Mécanismes de commutation standard

Code typographique:

BSW 813-493-X64-06L3

Loading...
Principe de fonctionnement
Mécanisme de commutation
Composant
Mécanisme de commutation mécanique
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Dimensions
185 x 140 x 187 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Elément de contact
1-6. Élément de sortie: BSE 61
Matériau du contact
1-6. Élément de sortie: Argent fin
Presse-étoupe, nombre
4 sorties filetées M25
Bagues à came
1-6. Élément de sortie: 180°
Mode d'entraînement
à droite
Vitesse de rotation max.
200 1/min
Surveillance vitesse de rotation
néant
Tension d'emploi nominale Ue
1-6. Élément de sortie: 250 V AC
Courant permanent
1-6. Élément de sortie: 6 A
Température ambiante
-5...80 °C
Homologation / conformité
CE, BG, CCC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Documentation produit
  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Notice d'emploi

Plan technique
  • Vue Produit

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 6.0
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03