BOS0179

Détecteurs optiques avec suppression d'arrière plan

Code typographique:

BOS 23K-NU-RH10-S4

Loading...

Description du produit

Les détecteurs optiques avec suppression d'arrière plan garantissent une détection fiable, indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau.
Leurs distance de détection est quasi constante, y compris en présence de facteurs de luminance différents.

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52,4 mm
Interface
NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 500 mm
Type de lumière
LED à lumière rouge
Taille du spot lumineux
15 x 15 mm dans le point de focalisation
Portée
3...800 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
PC
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
Ecolab, CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Modèle CAO

  • Certificat MTTF

  • Élimination

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

  • Vue Produit

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

Système de montage universel

Écrans de protection / boîtier de protection

Accessoires mécaniques

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 6.0
27-27-09-04
eCl@ss 8.1
27-27-09-04