Magnetostrykcyjne systemy pomiaru położenia dla hydrauliki mobilnej
Kod produktu:
BTL6 -E- Series - Analog Voltage
Ekspresowa produkcja
Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).
Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.
Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.
EUR
+150 EURFor technical reasons, your individual conditions cannot be retrieved from the server at the moment. The price calculation therefore refers to the list prices. We will take your order. As far as your conditions are retrievable, an invoice with your price will be created and sent to you by e-mail. Payment is therefore currently only possible by invoice.
- Interfejs
- Analogowe, napięcie
- Długość pomiarowa
- 50...2540 mm
- Powtarzalność
- ± 10 µm
- Odchylenie liniowe
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Konstrukcja mechaniczna
- Mocowanie z pasowaniem 48h7
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
l = KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = LA: CE + UKCA + WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Mandatory accessories