Przetworniki położenia do ekstremalnych warunków otoczenia
Kod produktu:
BTL7 -W- Series - Analog Voltage
Ekspresowa produkcja
Potrzebujesz pilnie produktu? W takim razie skorzystaj z naszej ekspresowej produkcji: 24 - 48 godzin czasu produkcji plus czas transportu/logistyki. (Możesz również skrócić czas dostawy, wybierając dostawę ekspresową).
Twoje zamówienie zostanie natychmiast sprawdzone i uruchomione. W indywidualnych przypadkach produkcja ekspresowa może nie być możliwa. Oczywiście poinformujemy o tym niezwłocznie i anulujemy koszty ekspresowe.
Należy pamiętać, że produkty wyprodukowane w trybie ekspresowym nie podlegają wymianie.
EUR
+150 EURWniosek o kontakt
- Interfejs
- Analogowe, napięcie
- Długość pomiarowa
- 25...7620 mm
- Powtarzalność
- ± 10 µm
- Odchylenie liniowe
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Konstrukcja mechaniczna
- Mocowanie gwint 3/4 cala
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4305)
- Stopień ochrony
- l = S, SR: IP67 z łącznikiem wtykowym l = K, KA, F, FA: IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
l = K, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = F, FA: CE + UKCA + WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Mandatory accessories