Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Télécharger

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé

Code typographique:

BTL7 -P- Series - Analog Current

Ce produit est disponible pour la fabrication express.
En savoir plus.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.

Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.

EUR
+335 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Demande de contact

Interface
Analogique, courant
Longueur de mesure
50...7620 mm
Fidélité de répétition
± 5 µm
Écart de linéarité
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Profil quadratique - 37 x 35 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Classe de protection
l = S : IP67 avec connecteur l = KA : IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Mandatory accessories

Câbles de raccordement

Tige articulée pour modèle profilé

Capteur de position pour modèle profilé

Aide au réglage / outil

Afficheurs

Accessoires mécaniques