Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Télécharger

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle

Code typographique:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Ce produit est disponible pour la fabrication express.
En savoir plus.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.

Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.

EUR
+335 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Demande de contact

Interface
IO-Link
Longueur de mesure
25...4000 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 10 µm
Écart de linéarité
± 50 µm
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Classe de protection
IP67, IP69K with connector
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Mandatory accessories

Protection mécanique

Capteur de position pour modèle à tige

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Câbles de liaison