BVS02E2
SWIR und UV Kameras
Typenschlüssel:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
12.089,00 CHF
Listenpreis
Kontaktanfrage
- Ausführung
- GigE Vision Industriekamera
- Schnittstelle
- Gigabit Ethernet
- Digitale Eingänge
- 2x PNP galvanisch getrennt
- Digitale Ausgänge
- 4x PNP high side
- Objektivanschluss
- Kundenspezifischer Objektivhalter mit M30-Mount
- Bildformate
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Gehäusematerial
- Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert
- Abmessung
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Betriebsspannung Ub
- 10...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Schutzart
- IP40
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ETIM 7.0
- EC001820