- Condition Monitoring Sensoren mit Multifunktion
- Drehgeber
- Durchflusssensoren
- Induktive Sensoren
- Kapazitive Sensoren
- Magnetfeld-Sensoren
- Magnetkodierte Sensoren
- Magnetostriktive Sensoren
- Neigungssensoren
- Nockenschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Positionsanzeigen
- Temperatursensoren
- Ultraschall-Sensoren
Frontbündige Drucksensoren
Drucksensoren
Verfügbar in:
2 Baureihen
Unsere frontbündigen Drucksensoren BSP sind zur Druckmessung in viskosen, pastösen, kristallisierenden oder feststoffhaltigen Medien bestens geeignet. Beispielsweise bei Klebstoffen, Fetten, Dichtmitteln oder oft wechselnden Medien. Durch ihre frontbündig verschweißte Edelstahl-Membran weisen sie keine Toträume auf und lassen sich besonders gut reinigen.
Die Besonderheiten
- totraumfrei und gut zu reinigen
- komfortabel mit gut ablesbarem Display und umschaltbaren Ausgängen (analog, digital, IO-Link)
- kompakt und robust als Transmitter mit 4…20mA Ausgangssignal
- Druckbereiche –1…600 bar
- Prozessanschluss in hochwertigem Edelstahl G1/2" oder Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 oder IP69k
- erweiterter Temperaturbereich (Medientemperatur –40…+125 °C)
- UL-Zulassung, Materialprüfzeugnis 3.1 (EN10204)
- kundenspezifische Abwandlungen auf Anfrage
2 Baureihen
Baureihe | Messbereich min., Druck | Messbereich max., Druck | Prozessanschluss | Schnittstelle | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BSP FFrontbündige Drucksensoren mit Display |
-1 bar | 600 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) frontbündig | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN | |
BSP HFrontbündige Drucksensoren mit Display für Anwendungen im Hygiene-Bereich |
-1 bar | 20 bar | 1 1/2" Tri clamp, G 1/2" (DIN 3852) frontbündig | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar, IO-Link, PNP/NPN |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.