Verbindungsleitungen
Sichere und zuverlässige Übertragung mit robusten Leitungen
Verfügbar in:
3376 Ausführungen
Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. In unserer riesigen Auswahl finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie.
Sie können aus verschiedenen Kabelarten und verschiedensten Steckverbindern wählen.
Die wichtigsten Vorteile
- der richtige Anschluss für Ihre spezielle Applikation
- verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
- Signale, Daten und Leistung zuverlässig übertragen
- robust und industrietauglich
Verfügbarkeit
3376 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Kabel | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BCC02R5BCC M313-M313-30-300-PX0334-003 |
12.8 CHF | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02R6BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 |
13.3 CHF | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02R8BCC M313-M313-30-300-PX0334-015 |
14.7 CHF | PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02T0BCC M323-M313-30-300-PX0334-006 |
13.3 CHF | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02RABCC M313-M313-30-300-PX0334-030 |
17 CHF | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC03N1BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 |
17 CHF | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC03N1BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030 |
17 CHF | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC0CAHBCC M314-M313-30-300-PX0334-003 |
13.2 CHF | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02R7BCC M313-M313-30-300-PX0334-010 |
13.9 CHF | PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | |
BCC02RZBCC M323-M313-30-300-PX0334-003 |
12.8 CHF | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.