- Einweglichtschranken
- Farbsensoren
- Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
- Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
- Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte
- Lichtbänder und Lichtgitter
- Lichttaster
- Lumineszenzsensoren
- Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Micromote - optische Sensorköpfe
- Optische Distanzsensoren
- Rahmenlichtschranken
- Reflexionslichtschranken
Kontrastsensoren
Optoelektronische Sensoren
Verfügbar in:
1 Baureihe
Kontrastsensoren sind hochauflösende Lichttaster, die Objekte nach ihren Grauwerten unterscheiden. Die robusten Kontrastsensoren von Balluff erkennen bereits geringe Kontrastunterschiede, verfügen über eine hohe Schaltfrequenz bis 30 kHz und sind dadurch besonders schnell. Sie ermöglichen eine hohe Positioniergenauigkeit und eignen sich daher für vielfältige Anwendungen, z. B. in der Druck- und in der Verpackungsindustrie.
Die Besonderheiten
- punktgenaues Schalten für schnelle Prozesse – hohe Schaltfrequenz bis 30 kHz
- verschiedene Lichtarten (Laser, Rot/Grün/Blau oder Weißlicht)
- große Reichweiten mit Laser
- gut sichtbare Lichtpunkte zur einfachen Ausrichtung
- Impulsverlängerungen
- externes Teach-in möglich
- auch mit analogem Ausgangssignal erhältlich
- einfach einstellbar per Display (auch ohne erhältlich)
- verschiedene Baureihen für unterschiedliche Applikationen
1 Baureihe
Baureihe | Schnittstelle | Reichweite min. | Reichweite max. | Lichtart | Anschlussart | Gehäusematerial primär | Bauform | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CKontrasttaster |
Analog, Spannung, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Rotlicht, Weißlicht, Blaulicht, Grünlicht | Kabel, Steckverbinder | Zink, Aluminium, PBT | quaderförmig, Ø 18 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.