BVS0199
S-3D RV1 210
Typenschlüssel:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Kontaktanfrage
Produktbeschreibung
Eine schnelle Implementierung, eine hohe Flexibilität in der Anwendung und ein robustes Gehäuse zeichnet die 3D Stereokamera aus.
Mit 12 Millionen 3D-Datenpunkten und einer 12 MPixel Auflösung erfasst die Kamera jedes Detail und das mit einer Bildwiederholrate von bis zu 9 Hz, abhängig von der Auflösung. Zusätzlich führen die einstellbaren Objektive an Kameras und integriertem Projektor zu optimalen Ergebnissen, egal in welchem Arbeitsbereich die Kamera eigesetzt wird.
Über die GigE Vision Schnittstelle können auf Basis der Kameradaten eigene 3D-Applikationen erstellt werden.
Mit der im Lieferumgang enthaltenen Software-Bibliothek kann die 3D-Berechnung automatisch auf eine Grafikkarte ausgelagert werden, womit die Leistungsfähigkeit der Kamera gesteigert werden kann.
- Anwendung
-
für 3D Datenaufnahme
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung - Bildauflösung
- 12 MP (4112 x 3008 Pixel)
- Sensortyp Vision
- CMOS 1,1" monochrome global shutter
- Brennweite
- 16 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, lackiert
- Abmessung
- 262 x 82 x 204 mm
- Schnittstelle
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Buchse, 8-polig, X-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 22...26 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820